Sensore di pressione SPAN-P12R-R18M-PNLK-PNVBA-L1
8182642
GTIN: 4052568617295
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore iniziale per l'intervallo di misurazione della pressione
0 bar
Valore finale per l'intervallo di misura della pressione
12 bar
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.c./n.a. commutabile
Attacco pneumatico
Filetto maschio R1/8 - Filetto femmina M5