Pinza radiale HERC-16-180-A-EA

8183820

GTIN: 4052568798079

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Angolo di apertura max.
180 deg
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Collegamento elettrico 1, connettore
M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101
Coppia massima alla pinza Mx statica
2 Nm