Pinza radiale HERC
La pinza radiale elettrica HERC offre una soluzione semplice ed economica per movimenti di presa radiali fino a 180°. Perfetta per semplici operazioni di Pick and Place in cui si preferisce la soluzione elettrica a quella pneumatica. Ideale per la tendenza verso l'elettrificazione dell'automazione.
- Ideale per movimenti di presa radiali a 180° e per la movimentazione di pezzi in spazi ristretti
- Plug and Work: Il controllore integrato con interfaccia I/O consente di ridurre i costi e semplifica il collegamento
- Semplice comando I/O per il movimento di apertura/chiusura
- Forza di presa regolabile manualmente in 4 livelli per adattarsi a pezzi diversi
- Guida a ricircolo di sfere resiliente e precisa
- Ampia gamma di opzioni di fissaggio e di collegamento
- Consigliato per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio, F1A
- Grasso per alimenti NSFH1
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo