Sensore di finecorsa SDBT-MS-20NL-ZN-E-2.5-LE-EX6

8185110

GTIN: 4052568631543

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico 1, connettore
Estremità aperta
Intervallo di tensione d'esercizio DC
7.5 V - 18 V
Funzione elemento di commutazione
NAMUR
Uscita di commutazione
NAMUR