Sensore di finecorsa SDBT-MS

Sensore di finecorsa elettronico per scanalatura a T, inseribile dall'alto, secondo la direttiva UE sulla protezione dalle esplosioni (ATEX), con uscita Namur.
  • Principio di funzionamento: magnetoresistivo
  • Conforme alla direttiva UE sulla protezione contro le esplosioni (ATEX)
  • Inseribile dall'alto, con fissaggio a vite
  • Indicazione dello stato di commutazione a LED
  • Lunghezza del cavo 2,5 … 20 m