Valvola proporzionale di controllo direzione VPWS-1-B-6-PC15-10-V

8186783

GTIN: 4052568630966

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola proporzionale a 2/2 vie, chiusa
Collegamento pneumatico, porta 1
Cartuccia 15 mm
Portata normale (normalizzata secondo DIN 1343)
68 l/min - 88 l/min