Valvola proporzionale di controllo direzione VPWS-0.3-B-6-PC8-10-V

8186784

GTIN: 4052568642013

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola proporzionale a 2/2 vie, chiusa
Collegamento pneumatico, porta 1
Cartuccia 8 mm
Portata normale (normalizzata secondo DIN 1343)
6.6 l/min - 8 l/min