Generatore di vuoto VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A
8187683
GTIN: 4052568634735
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.7 mm
Vuoto massimo
88 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
16 l/min