Generatore di vuoto OVPN-14-L2-PG14-G12-UA

8199142

GTIN: 4052568661120

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
1.4 mm
Vuoto massimo
81 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
160 l/min