Generatore di vuoto OVPN-14-L3-PG14-G12-UA
8199143
GTIN: 4052568661137
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
1.4 mm
Vuoto massimo
81 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
245 l/min