Generatore di vuoto OVPN-20-L2-PG14-G34-UA

8199144

GTIN: 4052568661144

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
2 mm
Vuoto massimo
81 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
317 l/min