Generatore di vuoto OVPN-23-L2-PG14-G34-UA
8199146
GTIN: 4052568661168
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
2.3 mm
Vuoto massimo
81 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
475 l/min