Generatore di vuoto OVPN-23-L3-PG14-G34-UA

8199148

GTIN: 4052568661175

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
2.3 mm
Vuoto massimo
81 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
748 l/min