Cartuccia per generatore di vuoto OASP-G4-14-L2
8199152
GTIN: 4052568661205
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
1.4 mm
Vuoto massimo
81 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
160 l/min