Cartuccia per generatore di vuoto OASP-G4-14-L2-UA
8199153
GTIN: 4052568661212
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
1.4 mm
Vuoto massimo
81 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
160 l/min