Cartuccia per generatore di vuoto OASP-G4-14-L3

8199154

GTIN: 4052568661229

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
1.4 mm
Vuoto massimo
81 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
245 l/min