Trasduttore di posizione SMAT-8M-U-E-2,5-OE

8200152

GTIN: 4052568647308

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Progettazione
Per scanalatura a T
Uscita analogica
0 - 10 V
Intervallo di tensione d'esercizio DC
15 V - 30 V
Risoluzione di spostamento
0.02 mm