Trasduttore di posizione SMAT-8M

Il trasduttore di posizione SMAT è piccolo come un sensore di finecorsa, il che lo rende ideale per tutte le applicazioni dove lo spazio è limitato. Questa sua particolare compattezza apre nuove aree di applicazione. La posizione del pistone viene trasmessa come segnale analogico di tensione.
  • Principio di misura: Effetto di Hall
  • Intervallo di rilevamento fino a 52 mm
  • Uscita analogica 0 ... 10 V
  • La progettazione estremamente compatta rende l'unità particolarmente adatta per funzionare con pinze, cilindri compatti e qualsiasi applicazione in uno spazio ristretto
  • Inseribile dall'alto, con fissaggio a vite
  • Indicatore di stato a LED
  • Lunghezza del cavo 0,3 m
  • Adatto per guida a T