Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPE-3-1-1/4-6-MR-E1T-F1A

8202578

GTIN: 4052568779641

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Intervallo di regolazione di pressione
0.06 bar - 6 bar
Pressione d'ingresso 1
6 bar - 8 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1700 l/min