Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPE-3-1-1/4-10-MR-E1T-F1A
8202579
GTIN: 4052568779658
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Intervallo di regolazione di pressione
0.1 bar - 10 bar
Pressione d'ingresso 1
6 bar - 11 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2300 l/min