Pinze parallele HPPH-16-16-NC-N-SR12

8205392

GTIN: 4052568651831

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Metodo di montaggio piatto per dita di presa - Guida - A cremagliera - con dita di presa - Pinza pneumatica - Forza sequenza di movimenti ad impulsi
Corsa per dita di presa
8 mm
Rilevamento posizione
Con trasduttore di posizione integrato
Attacco pneumatico
Per connettore a innesto O.D. 4 mm