Servomotore EMMH-AS-68-MA-HS-S1M-T
8215341
GTIN: 4052568787813
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
210 W
Coppia di arresto
0.75 Nm
Velocità di rotazione max.
9550 1/min