Servomotore EMMH-AS-68-HA-HS-S1MB-T

8215347

GTIN: 4052568787875

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
260 W
Coppia di arresto
1.75 Nm
Velocità di rotazione max.
8350 1/min