Servomotore EMMH-AS-68-HKA-HS-S1MB-T
8215348
GTIN: 4052568787882
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
260 W
Coppia di arresto
1.75 Nm
Velocità di rotazione max.
8350 1/min