Servomotore EMMH-AS-88-MA-HS-S1M-T

8215349

GTIN: 4052568787899

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
390 W
Coppia di arresto
2.1 Nm
Velocità di rotazione max.
8000 1/min