Servomotore EMMH-AS-88-MA-HS-S1MB-T
8215351
GTIN: 4052568788018
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
390 W
Coppia di arresto
2 Nm
Velocità di rotazione max.
8000 1/min