Servomotore EMMH-AS-108-MKA-HS-S1MB-T
8215360
GTIN: 4052568827045
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
810 W
Coppia di arresto
5.9 Nm
Velocità di rotazione max.
7000 1/min