Servomotore EMMH-AS-108-HA-HS-S1M-T

8215361

GTIN: 4052568827052

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
1000 W
Coppia di arresto
8.2 Nm
Velocità di rotazione max.
7000 1/min