Servomotore EMMH-AS-108-HA-HS-S1MB-T
8215363
GTIN: 4052568827076
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
750 W
Coppia di arresto
7.3 Nm
Velocità di rotazione max.
7000 1/min