Servomotore EMMH-AS-138-MA-HS-S1M-T
8215365
GTIN: 4052568827090
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
1510 W
Coppia di arresto
11.9 Nm
Velocità di rotazione max.
4590 1/min