Servomotore EMMH-AS-138-MA-HS-S1MB-T

8215367

GTIN: 4052568788179

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
1300 W
Coppia di arresto
11 Nm
Velocità di rotazione max.
4590 1/min