Servomotore EMMH-AS-138-HKA-HS-S1MB-T

8215372

GTIN: 4052568788223

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
1410 W
Coppia di arresto
18.1 Nm
Velocità di rotazione max.
4550 1/min