Lubrificatore MS6-LOE-AGE-R
8232972
GTIN: 4052568778521
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
7200 l/min
Pressione di lavoro
1 bar - 16 bar
Portata minima per il funzionamento del lubrificatore
50 l/min