Attuatore oscillante DRRS
Ideale per l'utilizzo in unità di manipolazione: piatto nel design, leggero e altamente resistente.
- Attuatore a doppio pistone, con trasmissione tramite cremagliera
- Prezzo interessante Attuatore Best-Fit a un quarto di giro per uso universale
- Per requisiti di coppia fino a 33 Nm a 0,6 MPa
- Consigliato per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio, F1A