Asse a cinghia dentata ELGA-TB-KF

Asse a cinghia dentata, robusto e molto veloce, l'ELGA-TB è in grado di gestire i compiti senza sforzo. Le sue guide interne e il robusto nastro di copertura lo rendono la scelta perfetta per gestire anche le applicazioni più difficili.
  • Guida a ricircolo di sfere per carichi e coppie elevate
  • Forze di avanzamento elevate
  • Guida precisa con elevata capacità di carico
  • Velocità fino a 5 m/s con accelerazione elevata fino a 50 m/s²
  • Opzionale: adatto per l'industria alimentare (per la sicurezza alimentare vedere www.festo.com/certificates/ELGA_KF)
  • Possibilità di montaggio del motore su 4 lati
  • Guida e cinghia dentata protette da nastro di copertura
  • 22 tipologie disponibili a magazzino con brevi tempi di consegna e prodotti modulari per varianti personalizzate
  • Lunghezze della corsa pari a fino 8,5 m
  • Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo