Asse con trasmissione a vite ELGA-BS-KF
Potente, dinamico e protetto da un robusto nastro di copertura. La precisione, la durata e la risposta dinamica dell'asse a vite ELGA-BS lo rendono molto efficiente per operazioni di posizionamento in condizioni difficili con corse fino a 3000 mm.
- Guida di supporto interna a ricircolo di sfere, grande precisione ed elevata capacità di carico per elevati carichi di coppia
- Asse per un'elevata precisione e ripetibilità
- Per i requisiti più elevati in termini di forza e precisione di avanzamento
- Guida e vite a ricircolo di sfere protette da nastro di copertura
- Velocità fino a 2 m/s con accelerazione elevata fino a 15 m/s²
- Rilevamento di posizione salva-spazio
- Elevata flessibilità di montaggio motore
- 34 tipi preconfigurati e prodotto modulare per varianti personalizzate
- Corse possibili fino a 3 m
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo