Cilindro a norma con trasduttore di posizione DDPC
Cilindro ISO a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa ed encoder di spostamento senza contatto.
- Cilindro a norma ISO 15552
- Con trasduttore di posizione per misurazione senza contatto
- Adatto per il posizionamento con controllore assi CPX-CMAX
- Adatto per il controllo della posizione terminale con controllore di finecorsa CPX-CMPX o SPC11
- Può essere utilizzato come cilindro di misurazione
- Varianti dello stelo
- Ammortizzatore fisso
- Con guida a ricircolo di sfere, unità di serraggio