Cilindro a più posizioni ADNM

Cilindro a modulo con schema di foratura standard e lunghezze di corsa crescenti fino a 5 posizioni.
  • Configurazione dei fori per montaggio conforme ISO 21287
  • Stelo con filetto femmina o maschio
  • Da 2 a 5 cilindri combinabili
  • Massimo 5 posizioni selezionabili
  • Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione