Cilindro ad alta potenza ADNH

Cilindro a modulo con modello di foratura standard e sviluppo della forza additiva sulla corsa in avanti per tutti i componenti con la stessa corsa.
  • Combinazione massima di 4 cilindri
  • Forza di spinta incrementata
  • Per la pressurizzazione di tutti i cilindri sono necessari solo 2 attacchi
  • Stelo con filetto femmina o maschio
  • Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione
  • Configurazione dei fori per montaggio conforme ISO 21287