Valvola di inserimento ad azionamento manuale MS6-EM

Tutte le funzioni del trattamento dell'aria compressa: controllo della pressione, accensione, controllo dei filtri e valvola di inserimento graduale con funzione di sicurezza, filtro, sensori di pressione e di portata, essiccatori, separatori d'acqua, sensori, lubrificatori e distributori. La giusta soluzione per un compito molto impegnativo. Nelle taglie 4, 6, 9 e 12.
  • Valvola 3/2 manuale per sistemi pneumatici di pressurizzazione e scarico
  • Alla porta 3 può essere collegato un silenziatore o essere convogliata.
  • Posizione di commutazione è immediatamente riconoscibile
  • Opzione: con manometro e sensore di pressione
  • Varianti consigliate per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio
  • Portata nominale standard <=6.500 l/min con dimensione della griglia 62 mm