Filtro regolatore MS12-LFR
Tutte le funzioni del trattamento dell'aria compressa: controllo della pressione, accensione, controllo dei filtri e valvola di inserimento graduale con funzione di sicurezza, filtro, sensori di pressione e di portata, essiccatori, separatori d'acqua, sensori, lubrificatori e distributori. La giusta soluzione per un compito molto impegnativo. Nelle taglie 4, 6, 9 e 12.
- MS12-LFR: valvola di regolazione a membrana pilotata senza consumo d'aria interna
- Eccellenti caratteristiche di regolazione con isteresi di pressione minima e compensazione primaria della pressione
- Regolatore di pressione con ottimo rapporto prezzo / prestazioni.
- Con o senza scarico secondario
- Portata elevata
- Manopola rotante bloccabile
- Opzione dello scarico della portata di ritorno dall'uscita 2 all'ingresso 1 integrata
- Portata nominale standard <=22.000 l/min con dimensione della griglia 124 mm