Il filtro in linea OAFA garantisce aria pulita nella sua applicazione. Grazie all'alloggiamento trasparente, il grado di sporcizia dell'inserto del filtro è visibile in ogni momento e può essere sostituito in caso di necessità.
Grazie al robusto alloggiamento, il filtro è in grado di resistere a pressioni d'esercizio fino a 10 bar e può essere utilizzato tranquillamente in condizioni ambientali fino a 60 °C. Se si dovesse accumulare una quantità eccessiva di sporco, è possibile sostituire l'inserto del filtro in modo rapido e semplice, prolungando la durata del prodotto a lungo termine.
I cavi possono essere installati secondo le necessità e in modo flessibile: liberamente integrati nella linea o fissati con un supporto adeguato. Sono inoltre disponibili collegamenti per tubi di diverse dimensioni e un grado di filtrazione di 10 o 40 µm, per garantire la conformità alla qualità dell'aria richiesta. Ciò significa che il filtro può essere utilizzato in tutte le applicazioni industriali: nell'assemblaggio di minuteria ed elettronica, così come nell'industria dei semiconduttori o nella produzione di batterie agli ioni di litio.