Sensore di portata SFAW
Semplice monitoraggio con il sensore di portata SFAW in quanto misura la portata, il consumo e la temperatura dei fluidi liquidi. Il suo facile utilizzo e il display facilmente leggibile rendono lo SFAW altamente affidabile.
- Monitoraggio circuito raffreddamento, monitoraggio perdite o interruzione linea, monitoraggio acqua di processo, monitoraggio livello riempimento
- Attacco ingresso: attacco morsetto DN15, DN20, raccordo spinato 13 mm, filetto femmina G1/2, G3/4, G1, collegamento specifico dell'utente
- Con sensore di temperatura integrato
- Attacco ai sistemi sovraordinati tramite 2 uscite di commutazione, una uscita analogica e/o una interfaccia IO-Link®
- Certificazione: RCM, c UL USA Listed (OL)
- Display ruotabile, 90° in senso antiorario e 180° in senso orario
- Funzionamento sostenibile grazie al monitoraggio dei fluidi di processo