Generatore di vuoto, pneumatico VN

  • Può essere utilizzato direttamente in campo
  • Disponibile come tipo diritto (in linea: porta del vuoto in linea con l'attacco di alimentazione ) o a forma T (standard: porta del vuoto a 90° rispetto alla porta di alimentazione)
  • Compatto ed efficiente nei costi
  • Funzionamento esente da manutenzione e livello di rumorosità ridotto tramite un silenziatore aperto integrato
  • Varianti consigliate per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio