Regolatore di pressione MS6-LR
Tutte le funzioni del trattamento dell'aria compressa: controllo della pressione, accensione, controllo dei filtri e valvola di inserimento graduale con funzione di sicurezza, filtro, sensori di pressione e di portata, essiccatori, separatori d'acqua, sensori, lubrificatori e distributori. La giusta soluzione per un compito molto impegnativo. Nelle taglie 4, 6, 9 e 12.
- Portata elevata con caduta di pressione minima
- Eccellenti caratteristiche di regolazione con isteresi di pressione minima e compensazione primaria della pressione
- Con o senza scarico secondario
- Manopola rotante bloccabile
- Sensore di pressione e manometro integrato nella manopola disponibili come opzione
- Esercizio sostenibile grazie alla riduzione del livello di pressione
- Portata nominale standard <=6.500 l/min con dimensione della griglia 62 mm