Cilindro ISO CRDNG
Resistente alla corrosione per condizioni ambientali aggressive. Varianti: stelo passante, versione resistente al calore.
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Resistente alla corrosione per condizioni ambientali aggressive
- Design per permettere una facile pulizia
- Varianti: stelo passante, design resistente al calore
- Montaggio tramite foro filettato, montaggio tramite accessori
- Disponibile con o senza magnete per il rilevamento della posizione
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione