Pinza radiale DHRS

La pinza standard economica con forze di presa più elevate, fino a 725 Nm, è in grado di gestire senza sforzo la maggior parte delle applicazioni di presa. È disponibile in diverse dimensioni, offre il rilevamento della posizione, il backup opzionale della forza di presa e carichi di coppia elevati.
  • Supporto laterale per griffe per carichi con coppie elevate
  • Autocentrante
  • Regolatore di portata fisso interno
  • Precisione di ripetibilità massima
  • Guida scanalata
  • Può essere utilizzata come pinza a doppio e a singolo effetto
  • Variante a semplice effetto o con dispositivo di sicurezza della forza di presa, normalmente chiusa (NC)
  • Ampia gamma di opzioni di adattamento sugli attuatori