Pinza a tre griffe HGDD
Pinze completamente sigillate per ambienti difficili. Possibilità di presa esterna e interna.
- Presa precisa con movimenti centrici nonostante gli elevati carichi di coppia
- Ideale per ambienti molto difficili
- 5 misure con corsa/ganascia fino a 12 mm
- Può essere utilizzata come pinza a doppio e a singolo effetto
- Variante a semplice effetto o con dispositivo di sicurezza della forza di presa normalmente aperta (NO) o normalmente chiusa (NC)
- Adatta come pinza a presa esterna o interna