• Prodotti
  • Downloads
  • Diagrams

Una presa perfetta!

Affidabilità

Grazie alla sua struttura robusta e alla rigidità delle dita di presa, la DHWC può essere utilizzata per lungo tempo, senza perdere nulla della sua precisa ripetibilità. L'angolo di apertura è fino a 30°, il supporto laterale delle griffe di presa consente un elevato carico di coppia. La DHWC è disponibile in versione semplice o a doppio effetto e in molte dimensioni. L'assemblaggio è molto semplice grazie alle numerose opzioni di connessione. È disponibile come opzione un dispositivo di sicurezza della forza di presa.

Economica e sostenibile

I nostri esperti avevano diversi obiettivi quando hanno sviluppato la DHWC: prezzo vantaggioso, peso ridotto e una struttura che consentisse di risparmiare spazio. Il basso contenuto di rame, zinco e nichel la rende adatta anche alla produzione di batterie. Infine, è sostenibile a causa dell'uso ridotto di materiali, della sua lunga durata e del basso consumo d'aria.

Scarichi tutte le informazioni in formato PDF compatto.