Pinze radiali HGRT
Per compiti impegnativi: pinza radiale robusta con guida scanalata sincronizzata.
- Cinematica robusta e precisa per una resistenza di coppia molto elevata e lunga durata di vita utile
- Presa sicura grazie alla guida a strisciamento rettificata e precisa
- Guida scanalata
- Tempi di ciclo ottimali grazie agli angoli di apertura liberamente regolabili fino a max 90° per utensili di presa
- Può essere utilizzata come pinza a doppio e a singolo effetto
- Variante a semplice effetto o con dispositivo di sicurezza della forza di presa, normalmente chiusa (NC)
- Adatta come pinza a presa esterna o interna
- Ampia gamma di opzioni di adattamento sugli attuatori